Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtJobs und Karriere
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtEngineering
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtEinstiegsmöglichkeiten
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtKomplexe Prozesse spielend einfach automatisieren und neue Applikationen realisieren – kein Problem mit dem Smart Flex Effector, unserem sensor-basierten und einfach nachrüstbaren Ausgleichsmodul. Durch die aktive Positionsdatenmessung in sechs Freiheitsgraden verleiht der Endeffektor Industrierobotern die Präzision und Sensibilität einer menschlichen Hand und eröffnet so völlig neue Möglichkeiten in der Fabrikautomation.
Der Smart Flex Effector kann an allen gängigen Roboterarten wie Knickarm-, Linearroboter oder Cobots angebracht werden und ist kompatibel mit unterschiedlichsten Greifern. Er eröffnet völlig neue Ansätze in der Fabrikautomation. Einsetzbar ist er nahezu überall: In der Elektronik-, Automobil- oder Verpackungsindustrie ebenso, wie in der Batterieproduktion, im Maschinen- oder Metallbau.
Der Smart Flex Effector überzeugt durch vier Alleinstellungsmerkmale, hier am Beispiel eines einfachen Fügeprozesses dargestellt:
Der Smart Flex Effectors kann mit Programmier-Kit, (Kabelset und Netzteil) einfach an einen PC angeschlossen werden. Das Kit ist separat erhältlich und ermöglicht die Steuerung, Bedienung und Konfiguration des Ausgleichselements über eine spezielle Software für den PC. So können die grundlegenden Funktionalitäten des Smart Flex Effectors schnell und einfach ausprobiert und Firmwareupdates durchgeführt werden.
Applikationspakete für verschiedenste Roboterhersteller ermöglichen eine roboterspezifische Anbindung und damit eine einfache und schnelle Inbetriebnahme des Smart Flex Effectors. Dadurch können einfache Applikationsaufgaben schnell und effizient realisiert werden. Die Pakete beinhalten Software- und Hardwarekomponenten sowie eine robotereigene Dokumentation, in der die Anbindung beschrieben wird.
Verschiedene Flansche und Adapterplatten ermöglichen die Anbindung des Nachgiebigkeitselements an die meisten gängigen Roboter und Greifer. Das mechanische Zubehör ermöglicht so den kundenspezifischen Einsatz innerhalb unterschiedlichster Applikationen und Industrien.